• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Eco-Bodengitter 144

Eco-Bodengitter 144

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • MR-089-072-1
  • MR-089-072-3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR-089-072-1
MR-089-072-3
MR-089-072-5
MR-089-072-6
MR-089-072-7
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color JAN code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

6.13 €

4 Arbeitstage Green4904771422619323-6137681 pc.

6.13 €

4 Arbeitstage Blue4904771422633323-6145681 pc.

5.04 €

5 Arbeitstage Orange4904771422657435-2360681 pc.

5.04 €

4 Arbeitstage Gray4904771422664435-2378681 pc.

5.04 €

4 Arbeitstage Ivory4904771422671435-2386681 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Length(mm) 150 Width(mm) 150
Shape Joint type Thickness(mm) 16 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support