• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Marmor-Matte (Verbundene Ausführung)

Marmor-Matte (Verbundene Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • MR-061-072-1
  • MR-061-072-3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MR-061-072-1
MR-061-072-3
MR-061-072-5
MR-061-072-6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color JAN code Trusco Code Mass
(g)
Material Application Features Amount Of Content

5.00 €

4 Arbeitstage Green4904771124711323-006656Ethylene Vinyl Acetate (EVA)Used as a drainboard for places like a bathroom.Sturdy, Lightweight and Compact Drainboard. It can be installed in places that get a lot of water, such as washrooms.1 pc.

5.00 €

4 Arbeitstage Blue4904771124735323-007456Ethylene Vinyl Acetate (EVA)Used as a drainboard for places like a bathroom.Sturdy, Lightweight and Compact Drainboard. It can be installed in places that get a lot of water, such as washrooms.1 pc.

5.00 €

4 Arbeitstage Orange4904771124759435-234356Ethylene Vinyl Acetate (EVA)Used as a drainboard for places like a bathroom.Sturdy, Lightweight and Compact Drainboard. It can be installed in places that get a lot of water, such as washrooms.1 pc.

5.00 €

4 Arbeitstage Ivory4904771124766435-235156Ethylene Vinyl Acetate (EVA)Used as a drainboard for places like a bathroom.Sturdy, Lightweight and Compact Drainboard. It can be installed in places that get a lot of water, such as washrooms.1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Length(mm) 150 Width(mm) 150
Shape Joint type Thickness(mm) 12 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support