• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Verbundenes Eco-Bodengitter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR-091-070-7

Teilenummer
MR-091-070-7
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

50.97 €

4 Arbeitstage 22001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Length(mm) 600 Width(mm) 600
Shape Joint type Color Grass Green Thickness(mm) 25
Trusco Code 328-5367 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Verbundenes Eco-Bodengitter, die Teilenummer ist MR-091-070-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR-091-070-7.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support