• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gewundenes Bodengitter (weich)

Gewundenes Bodengitter (weich)

Rollable drainboard.
[Features]
· It is easy to install, remove and move as it can be rolled up.
· The surface has a non-slip finished structure.
· Back surface is non-slip processed with elastomer resin.
· Flameproof compliant product.
[Applications]
· Locker room in factories and warehouses.
· Shoe box front.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TR-30BE-N
TR-30BL-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

327.47 €

4 Arbeitstage Beige393-0157100001 Roll

327.47 €

4 Arbeitstage Blue393-0165100001 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Drain Board Length(mm) 3000 Width(mm) 600
Shape Rolled Type Thickness(mm) 17 Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support