Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SK-1000B-BL
Teilenummer |
---|
SK-1000B-BL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Features | Mass (g) | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|
2,476.54 € | 10 Arbeitstage | A container with a large opening (723 X 386 mm) on one short side. Loading efficiency is outstanding, as the outer dimensions have been indexed by the loading platform dimensions of a 4-ton truck. | 77600 | 1 pc. |
Loading...
External Shape Width(mm) | 1990 | External Shape Depth(mm) | 1050 | External Height(mm) | 770 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 1020 | Color | Blau | Product Type | Aufbewahrungskiste |
Material (Main Body) | Polypropylen (PP) | Effective inside dimension: frontage(mm) | 1815 | Effective inside dimension: depth(mm) | 900 |
Effective inside dimension: height(mm) | 605 | Applicable Card Inserter | Both Long Sides 15 Type, Single Short Side 15 Type | Trusco Code | 459-3766 |
Amount Of Content | 1 pc. |
TRUSCO NAKAYAMA
Standardpreis 12.41 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
SEKISUI TECHNO MOLDING
Standardpreis 5.54 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MITSUBISHI PLASTICS
Standardpreis 9.66 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
SANKO Co., Ltd
Standardpreis 9.60 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SEKISUI TECHNO MOLDING
Standardpreis 71.07 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.