Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sun Box (TP-Serie)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SK-TP332B-GLL

Teilenummer
SK-TP332B-GLL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

23.06 €

5 Arbeitstage 10401 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 335 External Shape Depth(mm) 335 External Height(mm) 195
Capacity(L) 15.9 Color Grau Product Type Aufbewahrungskiste
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Effective inside dimension: frontage(mm) 291 Effective inside dimension: depth(mm) 291
Effective inside dimension: height(mm) 172 Applicable Card Inserter Both Long Sides 19, 19-3, 98, 103 Type Detailed colors Light Gray
Trusco Code 342-5380 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Sun Box (TP-Serie), die Teilenummer ist SK-TP332B-GLL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK-TP332B-GLL.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support