• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Behälter STC

Behälter STC

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: STC-2-B

Marke: SEKISUI TECHNO MOLDING

Preis: 26.38

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Amount Of Content: 1 pc.


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STC-2-B

Teilenummer
STC-2-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

26.38 €

1 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 400 External Shape Depth(mm) 280 External Height(mm) 74
Capacity(L) 6 Color Blau Product Type Aufbewahrungskiste
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Effective inside dimension: frontage(mm) 369 Effective inside dimension: depth(mm) 248
Effective inside dimension: height(mm) 62 Applicable Card Inserter (sold separately) Card Rack TC-1 Trusco Code 501-3488
Mass(g) 670 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Behälter STC, die Teilenummer ist STC-2-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STC-2-B.

Technischer Support