Hersteller-Teilenummer: TSK-910F-TM
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 9.06 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TSK-910F-TM
External Shape Width(mm) | 361 | External Shape Depth(mm) | 272 | External Height(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Klar | Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) |
Other | Option | Compatible Container | TSK-910(TM) | Trusco Code | 363-9452 |
Mass(g) | 200 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Deckel für Behälter transparent - Skelcon, die Teilenummer ist TSK-910F-TM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSK-910F-TM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften