Teilenummer
|
---|
F-1GR |
F-1TM |
F-2GR |
F-2TM |
F-3GR |
F-3TM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective inside dimension: height (mm) | Detailed colors | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08 € | 5 | 6 Arbeitstage | 102.5 | 8 | Grün | 88.0 | Green | 287-4211 | 800 | 1 pc. | ||
18.08 € | 5 | 9 Arbeitstage | 102.5 | 8 | Klar | 88.0 | - | 501-0390 | 800 | 1 pc. | ||
21.66 € | 5 | 6 Arbeitstage | 150 | 12 | Grün | 135.5 | Green | 506-9807 | 900 | 1 pc. | ||
21.66 € | 5 | 7 Arbeitstage | 150 | 12 | Klar | 135.5 | - | 501-0403 | 900 | 1 pc. | ||
30.47 € | 5 | 7 Arbeitstage | 244.5 | 21 | Grün | 230.0 | Green | 501-0314 | 1300 | 1 pc. | ||
30.47 € | 5 | 6 Arbeitstage | 244.5 | 21 | Klar | 230.0 | - | 501-0411 | 1300 | 1 pc. |
Loading...
External Shape Width(mm) | 424 | External Shape Depth(mm) | 291 | Product Type | Aufbewahrungskiste |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Polypropylen (PP) | Effective inside dimension: frontage(mm) | 364.5 | Effective inside dimension: depth(mm) | 242.5 |
Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective inside dimension: height(mm)
Detailed colors
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften