• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Faltbox SUKERUKON (Volumen 20 l/ohne Deckel)

Faltbox SUKERUKON (Volumen 20 l/ohne Deckel)

[Features]
· Because the inside can be seen, the contents of the container are easily distinguishable so it is ideal for storage and management.
· Designed to have the lowest possible height when folded. It is up to 35% lower than the conventional type, which results in great reduction of transport freight and storage space.
· Can be stacked during assembly or when folded, so there is no need to worry about cargo collapse.
[Applications]
· For the distribution and storage of foods, industrial parts and miscellaneous items.
· A substitute container for cardboard packaging.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TR-S20B-B
TR-S20BK-BK
TR-S20OR-OR
TR-S20R-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Detailed colors Trusco Code Material Maximum Load
(kg)
Mass
(g)
Amount Of Content

18.31 €

4 Arbeitstage BlueTransparent Blue363-8766Polypropylene (PP)1511001 pc.

18.31 €

7 Arbeitstage BlackTransparent, black363-8774Polypropylene (PP)1511001 pc.

18.31 €

6 Arbeitstage OrangeTransparent, orange363-8782Polypropylene (PP)1511001 pc.

18.31 €

6 Arbeitstage RedTransparent, red363-8791Polypropylene (PP)1511001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity(L) 20.2 External Shape Width(mm) 366 External Shape Depth(mm) 262
External Height(mm) 272 Product Type Folding container Effective inside frontage x depth x height dimensions(mm) 335×231×252
Folded Height(mm) 76 Applicable Card Inserter (sold separately) Double short sides, 21 inch Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support