• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hakenstange (geneigt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PFA-15
PFA-15W
PFB-15W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Height
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
Trusco Code Mass Material (Main Body) Material (assembling parts) Fitting Spacing
(mm)
Specification 1 Amount Of Content

8.77 €

4 Arbeitstage 24672kg/piece329-48110.03kgSteel (Unichrome Plating Finish)Polypropylene (PP)-Hook Diameter: 5 mm1 pc.

13.54 €

4 Arbeitstage 67242kg/piece329-48200.052kgSteel (Unichrome Plating Finish)Polypropylene (PP)30Hook Diameter: 5 mm1 pc.

14.98 €

4 Arbeitstage 65443kg/piece329-48380.063kgSteel (Unichrome Plating Finish)Polypropylene (PP)40Hook Diameter: 5 mm1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Depth(mm) 145 Product Type 1 Punching Rack Other Option
Hook Diameter(mm) 5 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support