Hersteller-Teilenummer: DG-14
Marke: ENGINEER
Preis: 10.10 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DG-14
Spitzenstandards | Kreuzschlitz (+) | Spitzengröße / Phillips (+) | Nr. 2 | Wellenlänge L (mm) | 275 |
---|---|---|---|---|---|
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück | Wellentyp | Rund | Magnet | Verfügbar |
Welle durch | N/A | Nackenrolle | N/A | Ausführung mit Griff | Kautschuk |
Wellendurchmesser(mm) | 6.3 | Gesamtlänge(mm) | 412 | Gewicht(g) | 169 |
Handgrifflänge(mm) | 137 | Griff-Ø(mm) | 32 | Werkstoff | Shaft: Chrome Vanadium Steel |
Eigenschaften | The tip has been black-point processed. A cushion grip that delivers superior gripping power, and fits well in the hand. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften