Hersteller-Teilenummer: DKD-01
Marke: ENGINEER
Preis: 5.54 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DKD-01
Spitzenstandards | Senkkopf (-) | Wellenlänge L (mm) | 28 | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Wellentyp | Rund | Magnet | N/A | Welle durch | N/A |
Nackenrolle | N/A | Ausführung mit Griff | Kunststoff | Ausführungsdetails | For Low Voltage Testing |
Gesamtlänge(mm) | 129 | Gewicht(g) | 20 | Griff-Ø(mm) | φ14 |
Anwendung | For Low Voltage Testing (80-300 VAC, 100-250 VDC) | Eigenschaften | For conductivity and wireless communicator transmission tests. | Ergänzende Erklärung | The neon tube embedded inside the unit will light up if you touch the screwdriver tip to a power outlet or the line side of an electrical circuit (the one that is not grounded) and push the head part of the handle with your finger. |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektroskopischer Schraubendreher, DKD-01 / DKD-02, die Teilenummer ist DKD-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DKD-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften