Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DG-05
Teilenummer |
---|
DG-05 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Grip diameter (mm) | Application | Features |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.35 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 34 | Various bits can be used, such as for electric screwdrivers and pneumatic screwdrivers. | Cushion grip which fits the hands. Double-end magnetized. |
Loading...
Tip standards | Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) | Tip size / Phillips (+) | Nr. 2 | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length L (mm) | 90 | Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Quadratisch |
Magnet | Verfügbar | Grip Type | Kautschuk | Opposite Side(mm) | Shaft opposite side: 6.35 |
Overall Length(mm) | 210 (Bit overall length: 135) | Weight(g) | 98 |
Sie befinden sich auf der Seite für Auswechsel-Schraubendreher, Polstergriff, DG-05, die Teilenummer ist DG-05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DG-05.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.