Kabelzange, PA-01 – 04

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PA-01

Teilenummer
PA-01
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSWeight
(g)
Features

39.25 €

3 Arbeitstage 10250These multi-functional crimping pliers have many features required for precision wiring work. The product has a strong body and precision machining capabilities. Reliable crimping force and sharp cutting force increase work efficiency.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Pliers Plier Type Pliers Overall Length(mm) 245
With or without spring NA Set / Single Item Single Item Product Type For Bare Terminals / Insulated Terminals / Connection Terminals (Open Barrel Type)
Width(mm) 52 Material Main Body: High Carbon Steel; Grip: PVC Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelzange, PA-01 – 04, die Teilenummer ist PA-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PA-01.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support