Hersteller-Teilenummer: PR-46
Marke: ENGINEER
Preis: 20.28 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PR-46
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen mit langen Backen | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Verfügbar | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.6 | Set / Single Item | Single Item |
Blade hardness | HRC58±4 | Material | High Carbon Steel | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 75 | Supplement | Tip with Inner Etching. |
Sie befinden sich auf der Seite für Spitz-Radiozange, die Teilenummer ist PR-46.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PR-46.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften