• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Elektriker-Zange, PD-06 – 08

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PD-06
PD-07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Weight
(g)

18.43 €

1 5 Arbeitstage 101651.6205

19.67 €

1 5 Arbeitstage 101851.8275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen With or without spring N/A
Set / Single Item Single Item Blade hardness HRC60±4 Material High Carbon Steel
Main body: option Main Body Features Soft grip which fits hand.

Technischer Support