• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

E-HSS-B-Typ Zentrierbohrer

E-HSS-B-Typ Zentrierbohrer
  • Mengenrabatt

[Features]
· A center drill with high sharpness and outstanding durability.
· Iwata Tool's center drills never stop evolving.
· In addition to improving runout accuracy, the use of cobalt HSS and an optimized tool shape deliver excellent sharpness and help prevent breakages.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCD1.0-4
BCD1.0-6
BCD1.5-8
BCD1.6-6.3
BCD1.25-5
BCD2.0-8
BCD2.0-10
BCD2.5-10
BCD2.5-12
BCD3.0-10
BCD3.0-14
BCD3.15-11.2
BCD4.0-14
BCD4.0-18
BCD5.0-18
BCD5.0-22
BCD6.0-25
BCD6.3-20
BCD8.0-25
BCD10.0-31.5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Blade Length
(mm)
JIS

16.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1~2.12435.512.121.3JISB

18.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1 to 2.564512.51.3Old JIS2

20.31 €

4 Arbeitstage 1.5 to 48501.541.9Old JIS2

18.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.6~3.356.3451.63.352.1JISB

16.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1.25~2.655401.252.651.9JISB

18.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2~4.2585024.252.6JISB

29.70 €

4 Arbeitstage 2~51055252.6Old JIS2

23.93 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.5~5.310562.55.33.2JISB

35.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2.5 to 6.512602.56.53.2Old JIS2

29.70 €

4 Arbeitstage 3–61060363.9-

51.38 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3–81465383.9Old JIS2

31.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3.15~6.711.2603.156.74.1JISB

45.60 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4~8.5146748.55.2JISB

91.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4–1018764105.2Old JIS2

80.27 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5~10.61875510.66.4JISB

95.69 €

4 Arbeitstage 5–1222885126.4Old JIS2

132.73 €

4 Arbeitstage 6~15251006157.7Old JIS2

86.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6.3~13.220806.313.28.1JISB

132.73 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8 to 172510081710.3JISB

216.07 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10~21.231.51251021.214.2JISB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 60 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N NA Rotation Direction Right blade

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support