• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

HSS-HG Zentrierbohrer, Typ A, 60°, TiCN-Beschichtung

HSS-HG Zentrierbohrer, Typ A, 60°, TiCN-Beschichtung
  • Mengenrabatt

[Features]
· High-grade center drill for mass production.
· Thoroughly improves tact time and achieves a stable life.
· Center drill improved for mass production.
· Small diameter sizes, in particular, boast life several times longer than conventional center drills

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDH0.3-0.9TICN
CDH0.4-1.2TICN
CDH0.5-1.5TICN
CDH0.6-1.8TICN
CDH0.7-2.1TICN
CDH0.8-2.4TICN
CDH0.9-2.7TICN
CDH1.0-3TICN
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Blade Length
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

21.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.30.90.32.72

18.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.41.20.43.62

16.70 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.51.50.54.52

15.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.61.80.65.42

15.98 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.72.10.76.32

15.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.82.40.87.22

15.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.92.70.98.12

13.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 131-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 60 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Cobalt HSS
Coating Y/N Available Coating Type TiCN shank diameter(mm) 3
Rotation Direction Right blade Overall Length L(mm) 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support