• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

HSS-SP Zentrierung 120° lang Typ TiCN-Beschichtung

HSS-SP Zentrierung 120° lang Typ TiCN-Beschichtung

[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
120LSPC2TICN
120LSPC3TICN
120LSPC4TICN
120LSPC6TICN
120LSPC8TICN
120LSPC10TICN
120LSPC12TICN
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Drawing

28.21 €

4 Arbeitstage 2Single blade21002

28.21 €

4 Arbeitstage 3Double-edged31001

28.21 €

4 Arbeitstage 4Double-edged41001

37.79 €

4 Arbeitstage 6Double-edged61001

42.89 €

4 Arbeitstage 8Double-edged81201

47.40 €

4 Arbeitstage 10Double-edged101201

68.85 €

4 Arbeitstage 12Double-edged121501

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 120 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type TiCN Rotation Direction Right blade

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support