• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

HSS-SP Zentrierung 60° Linke Klinge TiCN-Beschichtung

HSS-SP Zentrierung 60° Linke Klinge TiCN-Beschichtung
  • Mengenrabatt

[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60SPCL1.0-3TICN
60SPCL1.5-4TICN
60SPCL2.0-6TICN
60SPCL2.5-8TICN
60SPCL3.0-10TICN
60SPCL4.0-12TICN
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Drawing

23.93 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 133511

26.33 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.54401.51

28.74 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 265021

35.97 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2.58602.51

43.19 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 3107031

52.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4128041

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 60 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N Available Coating Type TiCN Rotation Direction Left Blade

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support