HSS-SP Zentrierung 90° lang TiCN-Beschichtung

HSS-SP Zentrierung 90° lang TiCN-Beschichtung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90LSPC0.5-2TICN
90LSPC1.0-3-150TICN
90LSPC1.5-4-100TICN
90LSPC1.5-4-150TICN
90LSPC2.0-6-100TICN
90LSPC2.0-6-150TICN
90LSPC2.0-6-200TICN
90LSPC2.5-8-120TICN
90LSPC2.5-8-200TICN
90LSPC3.0-10-120TICN
90LSPC3.0-10-200TICN
90LSPC4.0-12-150TICN
90LSPC4.0-12-200TICN
90LSPC5.0-16TICN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Drawing

31.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5Einzelklinge21000.52

50.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1Zweikantig315011

34.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5Zweikantig41001.51

53.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5Zweikantig41501.51

44.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2Zweikantig610021

69.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2Zweikantig615021

93.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2Zweikantig620021

49.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5Zweikantig81202.51

97.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5Zweikantig82002.51

54.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3Zweikantig1012031

105.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3Zweikantig1020031

82.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Zweikantig1215041

100.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Zweikantig1220041

145.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5Zweikantig1620051

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 90 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiCN Rotation Direction Right blade

Technischer Support