[Features]
· A center drill with high sharpness and outstanding durability.
· Iwata Tool's center drills never stop evolving.
· In addition to improving runout accuracy, the use of cobalt HSS and an optimized tool shape deliver excellent sharpness and help prevent breakages.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Blade Length (mm) | JIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.84 € | 5 Arbeitstage | 0.4 | 3 | 31 | 0.5 | - | ||
34.31 € | 5 Arbeitstage | 0.5 | 3 | 31 | 0.6 | - | ||
29.72 € | 5 Arbeitstage | 0.7 | 4 | 37 | 0.9 | - | ||
32.71 € | 5 Arbeitstage | 0.8 | 4 | 37 | 1 | - | ||
17.48 € | 5 Arbeitstage | 1 | 4 | 37 | 1.3 | Old JIS1 | ||
16.72 € | 5 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 42 | 1.9 | Old JIS1 | ||
15.96 € | 5 Arbeitstage | 2 | 5 | 42 | 2.6 | JISA | ||
18.71 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | 6 | 47 | 2.6 | Old JIS1 | |
16.34 € | 5 Arbeitstage | 2.5 | 6 | 48 | 3.2 | - | ||
17.45 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2.5 | 6.3 | 48 | 3.2 | - | |
18.57 € | 5 Arbeitstage | 2.5 | 7.7 | 56 | 3.2 | - | ||
21.70 € | 9 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 56 | 3.2 | Old JIS1 | ||
21.30 € | 5 Arbeitstage | 3 | 7.7 | 56 | 3.9 | - | ||
20.54 € | 5 Arbeitstage | 3 | 8 | 56 | 3.9 | - | ||
32.01 € | 5 Arbeitstage | 3 | 10 | 63 | 3.9 | Old JIS1 | ||
24.91 € | 5 Arbeitstage | 3.15 | 8 | 56 | 4.1 | JISA | ||
30.48 € | 5 Arbeitstage | 4 | 10 | 68 | 5.2 | JISA | ||
47.30 € | 5 Arbeitstage | 4 | 11 | 70 | 5.2 | - | ||
41.95 € | 5 Arbeitstage | 4 | 12 | 69 | 5.2 | Old JIS1 | ||
38.12 € | 5 Arbeitstage | 5 | 11 | 70 | 6.4 | - | ||
41.95 € | 7 Arbeitstage | 5 | 12 | 70 | 6.4 | - | ||
63.15 € | 5 Arbeitstage | 5 | 14 | 81 | 6.4 | Old JIS1 | ||
84.79 € | 5 Arbeitstage | 6 | 16 | 84 | 7.7 | - | ||
89.51 € | 5 Arbeitstage | 6 | 18 | 93 | 7.7 | Old JIS1 | ||
89.51 € | 5 Arbeitstage | 8 | 18 | 100 | 10.3 | - | ||
96.31 € | 5 Arbeitstage | 8 | 20 | 100 | 10.3 | JISA | ||
165.21 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 127 | 12.9 | JISA |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) | Both square (θ) | 60 | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Zweikantig | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiCN | Rotation Direction | Right blade |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.