• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Toglon Sharp SP 90° Hartmetall

Toglon Sharp SP 90° Hartmetall

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Causes fewer burrs and less chattering and provides clean surface roughness: Enables chamfering of multiple diameters with a single unit.
· Finish is the same quality, brilliant surface roughness.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90TG1.2CB
90TG2CB
90TG3CB
90TG4CB
90TG6CB
90TG8CB
90TG10CB
90TG12CB
90TG16CB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

86.24 €

4 Arbeitstage 1.23401.23.62

68.85 €

4 Arbeitstage 2340262

54.24 €

4 Arbeitstage 3340--1

54.24 €

4 Arbeitstage 4440--1

66.76 €

4 Arbeitstage 6650--1

93.19 €

4 Arbeitstage 8860--1

126.55 €

4 Arbeitstage 101070--1

144.04 €

4 Arbeitstage 121275--1

228.42 €

4 Arbeitstage 161680--1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Both square (θ) 90 work material general steel / Aluminum / Copper / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N NA Rotation Direction Right blade

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support