• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Hartmetall HG Zentrierbohrer, Typ A, 60°, ALD-Beschichtung

Hartmetall HG Zentrierbohrer, Typ A, 60°, ALD-Beschichtung
  • Mengenrabatt

High-grade center drill for mass production. Thoroughly improves tact time and achieves a stable life.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDH0.2-0.6CBALD
CDH0.3-0.9CBALD
CDH0.4-1.2CBALD
CDH0.5-1.5CBALD
CDH0.6-1.8CBALD
CDH0.7-2.1CBALD
CDH0.8-2.4CBALD
CDH0.9-2.7CBALD
CDH1.0-3CBALD
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?blade diameter
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Blade Length
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

60.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.20.60.21.82

52.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.30.90.32.72

49.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.41.20.43.62

45.60 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.51.50.54.52

45.60 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.61.80.65.42

45.60 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.72.10.76.32

41.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.82.40.87.22

41.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0.92.70.98.12

36.93 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1-1-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Centering (Positioning) Both square (θ) 60 work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N NA Tool Material Type Carbide
Coating Y/N Available Coating Type ALD shank diameter(mm) 3
Rotation Direction Right blade Overall Length L(mm) 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support