Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
120LSPC2CBALD |
120LSPC3CBALD |
120LSPC4CBALD |
120LSPC6CBALD |
120LSPC8CBALD |
120LSPC10CBALD |
120LSPC12CBALD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Single blade, two blades | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Einzelklinge | 2 | 100 | 2 | |
62.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | Zweikantig | 3 | 100 | 1 | |
67.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | Zweikantig | 4 | 100 | 1 | |
98.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Zweikantig | 6 | 100 | 1 | ||
108.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Zweikantig | 8 | 120 | 1 | ||
150.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Zweikantig | 10 | 120 | 1 | ||
196.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Zweikantig | 12 | 150 | 1 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Both square (θ) | 120 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | ALD | Rotation Direction | Right blade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Single blade, two blades
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften