Hersteller-Teilenummer: 170S-150
Marke: MUROMOTO TEKKO
Preis: 36.84 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
170S-150
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Gesamtlänge(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Feder | Verfügbar | Kunststoff Schneidleistung(φ/mm) | 5 | Hauptkörper : Option | Main Body |
Trusco-Code | 104-1461 | Masse(g) | 120 | Eigenschaften | Because the tilt angle of the blade surface is wide and the blade is long, the flat part of plastics can be cut easily |
Merkmale 2 | Round blade type | Spezifikationen | Straight blade | Spezifikation 2 | With Spring |
Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Kunststoffseitenschneider, die Teilenummer ist 170S-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 170S-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften