Hersteller-Teilenummer: TGPL-160
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 14.36 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TGPL-160
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen | Overall Length(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) | 1 | Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) | 10 |
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) | 3 | Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) | 21 | Maximum Tightening Force(kN) | 1.5 |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 253-4991 | Mass(g) | 170 |
Features | With cutter for soft steel wire | Features 2 | Long nozzle type for easily getting into confined spaces | Application | For plate metal and welding work |
Main Body Hardness | HRC35~45 | Head hardness | HRC50~55 | Cuttable Soft Iron Wire Size(mmφ) | 1.2 |
Head tip thickness(mm) | 4.2 | Parallel opening(mm) | 4.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spitze Gripzange, die Teilenummer ist TGPL-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGPL-160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften