[Features]
· With a handle shape for easier gripping.
Teilenummer |
---|
51-0A |
51-0B |
51-1A |
51-1B |
51-2A |
51-2B |
51-3A |
51-3B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Overall Length (mm) | Compatible Ring Size (mm) | Claw Tip Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Features | Specifications | Claw Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.90 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 160 | 3-10 | 0.8 | 111-2198 | 125 | With a handle shape for easier gripping | With Spring | Straight jaw | |
18.03 € |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 155 | 3-10 | 0.8 | 111-2201 | 125 | With a handle shape for easier gripping | With Spring | Curved Claw | ||
16.91 € | 5 Arbeitstage | 160 | 10-25 | 1 | 111-3917 | 127 | With a handle shape for easier gripping | With Spring | Straight jaw | ||
16.91 € | 5 Arbeitstage | 155 | 10-25 | 1 | 111-3925 | 127 | With a handle shape for easier gripping | With Spring | Curved Claw | ||
17.15 € | 5 Arbeitstage | 165 | 25-40 | 1.8 | 111-3933 | 129 | With a handle shape for easier gripping | With Spring | Straight jaw | ||
17.15 € | 5 Arbeitstage | 160 | 25-40 | 1.8 | 111-3941 | 129 | With a handle shape for easier gripping | With Spring | Curved Claw | ||
18.19 € | 5 Arbeitstage | 205 | 40-65 | 2.3 | 111-3950 | 200 | With a handle shape for easier gripping | With Spring | Straight jaw | ||
18.19 € | 5 Arbeitstage | 200 | 40-65 | 2.3 | 111-3968 | 200 | With a handle shape for easier gripping | With Spring | Curved Claw |
Loading...
Product Category | Zangen | Plier Type | Zange für Sicherungsringe | Shaft/hole | Für Schaft |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Verfügbar | With/without tip claw replacement function | N/A | Main body: option | Main Body |
MUROMOTO TEKKO
Standardpreis 88.26 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MUROMOTO TEKKO
Standardpreis 97.85 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
THREE PEAKS GIKEN
Standardpreis 18.48 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.