• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Walzkupferhammer (Holzgriff)

Walzkupferhammer (Holzgriff)
[Features]
· Copper hammer machined from copper alloy.
· Produces less distortion of copper parts compared to casting hammer and has excellent workability.
· The handle uses hickory which is harder, stronger and more resilient than oak.
· Copper purity is over 99% and hardness is 80 HRF.
· 3 times stronger than cast copper hammers, allowing it to be used for a long period of time.
[Applications]
· Can be used when it is necessary to avoid damaging the struck object or when plastic hammers do not yield enough striking power.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ATFH-05
ATFH-10
ATFH-15
ATFH-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

44.68 €

1 6 Arbeitstage 18.4702851/2 lb.123-5761300

65.48 €

1 6 Arbeitstage 21883051 Pound123-5770550

85.29 €

1 7 Arbeitstage 29983151 1/2-lb123-5788820

106.88 €

1 9 Arbeitstage 36.51173353 pounds123-58001400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kupferhammer Head material Kupfer gewalzt Handle material Hickoryholz

Technischer Support