Werkzeughalter, G-Modell (für Mini-Cutter / Schlüssel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AW-KHG

Teilenummer
AW-KHG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Application Material

14.16 €

4 Arbeitstage The holder ring allows tools such as Mini Cutter to be secured by utilizing the gaps in the blade. Removal simply requires tilting the cutter. It is also ideal for securing tools other than the mini cutter, such as wrenches, etc. Specialized for 50 mm-wide belts. Weight of the mounted tool should be 2 kg or less.For mini cutter/wrench.Steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Tool holder, bag Mass(g) 130
Width(mm) 115 Depth(mm) 60 Height(mm) 39
Trusco Code 377-1172

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeughalter, G-Modell (für Mini-Cutter / Schlüssel), die Teilenummer ist AW-KHG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AW-KHG.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support