Hersteller-Teilenummer: AW-OBLBK
Marke: TJM DESIGN
Preis: 16.67 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AW-OBLBK
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Werkzeughalter, Tasche | Case color | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 150 | Width(mm) | 50 | Length(mm) | 1400 |
Trusco Code | 335-4091 | Features | Adopts a one-touch buckle that can be removed with one hand. The waist circumference is 85-110 cm. | Material | High Durability Polyethylene (PP) |
Sie befinden sich auf der Seite für One-Touch-Gürtel, die Teilenummer ist AW-OBLBK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AW-OBLBK.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften