Hersteller-Teilenummer: TTB-905
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 60.08 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TTB-905
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Kunstharz-Werkzeugkasten | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 442×238×207 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Schwarz | Mass(g) | 2330 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 413 |
Effective inside dimension, depth(mm) | 200 | Effective inside dimension, height(mm) | 160 | JAN Code | 4989999041910 |
Trusco Code | 389-4827 | Cylinder lock | Hole Diameter 5.5 mm Cylinder Lock Mountable (Sold Separately) | Color | Black |
Load Resistance(kg) | 30 | Features | Tools can be easily sorted on the inner tray. | Material | Main Body: Polypropylene (PP), Handle, Buckle: ABS Resin |
Accessory | Inner tray, 2 clear parts cases |
Sie befinden sich auf der Seite für Profi-Werkzeugkasten, die Teilenummer ist TTB-905.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTB-905.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften