Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TRC-02
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Komponentenschachtel | Trusco Code | 299-6219 |
---|---|---|---|---|---|
Mass | 46.4 g/set | Features | Set of 5 of main body and 1 lid. | Material | Styrol Resin (PS) |
5-stage outer dimension, OD x H | 40X102 | 1 Level Effective Internal Dimensions - Diameter x Height | 33X17 |
Sie befinden sich auf der Seite für Runde Box, die Teilenummer ist TRC-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRC-02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften