Hersteller-Teilenummer: TAC-360W
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 122.27 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TAC-360W
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Aluminiumbox/Kofferraum | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 360X230X280 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 4200 | Effective inside dimension, frontage(mm) | 333 | Effective inside dimension, depth(mm) | 198 |
Effective inside dimension, height(mm) | 155 | Trusco Code | 281-8302 | Features | Double open 2 layer type. |
Material | Aluminum Alloy | Accessory | Partition: 12 pcs, lock: 2 pcs |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumbox, die Teilenummer ist TAC-360W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAC-360W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften