FUN CRAFT (für sämtliche Metallverarbeitung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FE-6C

Teilenummer
FE-6C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schere Overall Length(mm) 190 Mass(g) 135
Blade Length(mm) 42 Blade thickness(mm) - Trusco Code 407-8608
Material High Grade Carbon Blade Tool Steel Features 1 The serrated blade ensures that the object does not slip while cutting. Features 2 A wire cutter is attached near the caulking, allowing bare wires of up to #16 to be cut.
Specifications Cutting Capacity: VCT (2 mm2 up to x4 cores), VVT (1.6 mm2 up to x3 cores), Tin Sheet (up to 0.8 mm thick)

Sie befinden sich auf der Seite für FUN CRAFT (für sämtliche Metallverarbeitung) , die Teilenummer ist FE-6C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FE-6C.

Technischer Support