Universalschere, rostfreier Edelstahl

Universalschere, rostfreier Edelstahl

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SUSMU-02

Marke: MCC CORPORATION

Preis: 38.52

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUSMU-02

Teilenummer
SUSMU-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.52 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schere Overall Length(mm) 210 Mass(g) 200
Blade Length(mm) 43 Blade thickness(mm) 4.5 Trusco Code 222-2833
Material: Blade Part Stainless Steel Features 1 You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors. Features 2 All metal parts are made from stainless steel and the jaw is shaped to match its purpose.

Sie befinden sich auf der Seite für Universalschere, rostfreier Edelstahl, die Teilenummer ist SUSMU-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUSMU-02.

Technischer Support