Hersteller-Teilenummer: PMU240
Marke: MCC CORPORATION
Preis: 62.74 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PMU240
Product Type | Schere | Overall Length(mm) | 240 | Mass(g) | 330 |
---|---|---|---|---|---|
Blade Length(mm) | 40 | Blade thickness(mm) | 4.5 | Trusco Code | 309-6220 |
Material: Blade Part | Special Steel | Features 1 | Can cut at approximately half power using a lever mechanism which uses gears. |
Sie befinden sich auf der Seite für Universalschere mit hoher Leistung, die Teilenummer ist PMU240.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PMU240.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften