Harte Schere (Standard-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TH-1

Teilenummer
TH-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Features 1 Specifications

14.69 €

4 Arbeitstage Stainless steel for cutlery (AUS8)Handle is large and easy to gripCutting Capacity: Tin Plate (0.3 mm), Aluminum (1 mm), Copper Plate (1 mm), Stainless Steel Plate (0.5 mm), Power Cord etc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scissors Overall Length(mm) 170 Mass(g) 87
Blade Length(mm) 50 Blade thickness(mm) 2.5 Trusco Code 402-6667

Sie befinden sich auf der Seite für Harte Schere (Standard-Ausführung), die Teilenummer ist TH-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support