[Features]
· The finely serrated blade effectively cuts aramid fiber without slipping.
· Rust-resistant hard chrome plating is given to the surface.
[Applications]
· For aramid fiber production and machining sites.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
THA-165
Teilenummer |
---|
THA-165 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Overall Length (mm) | Mass (g) | Blade Length (mm) | Trusco Code | Material | Features 1 | Specifications | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.39 € | 5 Arbeitstage | 165 | 65 | 40 | 330-4884 | Carbon tool steel | The finely serrated blade effectively cuts aramid fiber without slipping | Micro Edge (Jagged Blade) Processing | Cap |
Loading...
Product Type | Schere | Blade thickness(mm) | 3 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Harte Schere (für Aramid-Faser), die Teilenummer ist THA-165.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THA-165.
Teilenummer |
---|
THA-190 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Overall Length (mm) | Mass (g) | Blade Length (mm) | Trusco Code | Material | Features 1 | Specifications | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.15 € | 5 Arbeitstage | 190 | 70 | 68 | 330-4892 | Carbon tool steel | The finely serrated blade effectively cuts aramid fiber without slipping | Micro Edge (Jagged Blade) Processing | Cap |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.