• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Harte Schere (für Kevlar-Faser)

Harte Schere (für Kevlar-Faser)

[Features]
· Capable of cutting Kevlar fiber or optical fiber.
· Non-slip serrated cutting blades.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAH-140
TAH-160
TAH-205
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Blade Length
(mm)
Blade thickness
(mm)
Trusco Code Material Features 1 Features 2

30.81 €

4 Arbeitstage 138.586546.5415-9063High Carbon SteelCapable of cutting Kevlar fiber or optical fiberNon-slip serrated cutting blades.

71.21 €

4 Arbeitstage 16058422.8415-9071High Carbon SteelCapable of cutting Kevlar fiber or optical fiberNon-slip serrated cutting blades.

89.79 €

4 Arbeitstage 205105653.6415-9080High Carbon SteelCapable of cutting Kevlar fiber or optical fiberNon-slip serrated cutting blades.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scissors

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support