[Features]
· Capable of cutting not only paper, fabrics and leathers but also thin boards and wires with ease.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TBH-140
Teilenummer |
---|
TBH-140 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Overall Length (mm) | Mass (g) | Blade Length (mm) | Blade thickness (mm) | Trusco Code | Material | Features 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.28 € | 5 Arbeitstage | 138.5 | 86 | 54 | 6.5 | 402-6764 | Stainless Steel | Capable of cutting not only paper, fabrics and leathers but also thin boards and wires with ease. |
Loading...
Product Type | Schere |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Universalschere (kompakte Ausführung), die Teilenummer ist TBH-140.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TBH-140.
Teilenummer |
---|
TBH-200 |
TBH-205 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Overall Length (mm) | Mass (g) | Blade Length (mm) | Blade thickness (mm) | Trusco Code | Material | Features 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.07 € | 5 Arbeitstage | 200 | 173 | 67 | 7.9 | 402-6772 | Stainless Steel | Capable of cutting not only paper, fabrics and leathers but also thin boards and wires with ease. | ||
21.10 € | 5 Arbeitstage | 210 | 178 | 67 | 7.9 | 402-6781 | Stainless Steel | Capable of cutting not only paper, fabrics and leathers but also thin boards and wires with ease. |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.