• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polyvinylchlorid-Rohrschneider

Polyvinylchlorid-Rohrschneider

[Features]
· Easy to open and close with the one-touch auto-open mechanism.
· The ratchet mechanism enables easy cutting with a single hand.
· Adopts a resin grip to help prevent fatigue.
[Applications]
· For cutting polyvinyl chloride tubes, polyethylene tubes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TEC45

Teilenummer
TEC45
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Application Features

41.69 €

4 Arbeitstage 408For cutting polyvinyl chloride tubes, polyethylene tubes.Easy to open and close with the one-touch auto-open mechanism / Easy to cut one-handed with the ratchet mechanism / Resin grip mitigates fatigue

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Polyvinyl chloride tube cutter Cutting Capacity (mm) 45 Overall Length(mm) 226
Trusco Code 366-8924

Sie befinden sich auf der Seite für Polyvinylchlorid-Rohrschneider, die Teilenummer ist TEC45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEC45.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support