Hersteller-Teilenummer: MC-0020
Marke: MCC CORPORATION
Preis: 15.08 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC-0020
Cut material | Weicher Draht | Overall Length(mm) | 210 | Soft wire(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Features | The blade is made by unique heat treatment of special steel, has excellent sharpness and durability and opening of blade tip can be easily adjusted. | Features 2 | You can quickly and easily cut with one hand with the feeling of scissors | Trusco Code | 222-2752 |
Mass(g) | 275 |
Sie befinden sich auf der Seite für Midget Cutter, die Teilenummer ist MC-0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC-0020.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften