Hersteller-Teilenummer: SUSMC-02
Marke: MCC CORPORATION
Preis: 26.48 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUSMC-02
Cut material | Weicher Draht | Overall Length(mm) | 215 | Soft wire(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Features | The entire metal part of the product is made from stainless steel. "Open" adjustment for the jaws can be done easily. | Trusco Code | 222-2779 | Mass(g) | 240 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften