Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Doppelkopf-Kabelbinder TRDCV【100 Stk. pro Packung】

Doppelkopf-Kabelbinder TRDCV

[Features]
· After binding, the claw in the insertion part can be pushed to tighten "loosened" cable ties.
· Two bundles can be fixed and separated.
· With one band, compatible with many bundle sizes.
[Applications]
· For fixing and binding various power wires and cables.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRDCV-225
TRDCV-300
TRDCV-370
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Length
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Trusco Code Features Application Mass
(g)
Specifications Operating Temperature Range
(°C)
Material Amount Of Content

-

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 22559×52414-6930Two bundles can be fixed and separated. With one band, compatible with many bundle sizes. After bundling, cable tie can be loosened by pressing the hook on the inserted part.For fixing and binding various power wires and cables.170For indoors. UL standard product. UL flame-retardant (94V-2).-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

-

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 30083×76414-6948Two bundles can be fixed and separated. With one band, compatible with many bundle sizes. After bundling, cable tie can be loosened by pressing the hook on the inserted part.For fixing and binding various power wires and cables.210For indoors. UL standard product. UL flame-retardant (94V-2).-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

-

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 370105×98414-6956Two bundles can be fixed and separated. With one band, compatible with many bundle sizes. After bundling, cable tie can be loosened by pressing the hook on the inserted part.For fixing and binding various power wires and cables.250For indoors. UL standard product. UL flame-retardant (94V-2).-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Details Type Double-head Release Cable Tie Width(mm) 4.8
Thickness(mm) 1.3 Tensile Strength(N) 215.6 Color White
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support