Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kabelbinder, farbig【100 Stk. pro Packung】

Kabelbinder, farbig

Highly versatile color cable tie mainly suited for indoor grouping.
[Features]
· As the color matches the coating color of the electric wires, they can be bundled neatly and inconspicuously.
· Binding with color coding according to the cable type makes it convenient for identification.
· UL standard product, UL flame-retardant (94V-2).
· Material: Nylon 66.
[Applications]
· For securing and binding electrical wires and cables.
· For other indoor uses.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRCVR-100-B
TRCVR-100-GN
TRCVR-100-R
TRCVR-100-Y
TRCVR-150-B
TRCVR-150-GN
TRCVR-150-R
TRCVR-150-Y
TRCVR-200-B
TRCVR-200-GN
TRCVR-200-R
TRCVR-200-Y
TRCVR-250-R
TRCVR-300S-B
TRCVR-300S-GN
TRCVR-300S-R
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Color Trusco Code Mass
(g)
Operating Temperature Range
(°C)
Material Amount Of Content

2.02 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 2.51001.12278.4Blue299-589131.9-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

2.02 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 2.51001.12278.4Green299-591331.9-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

2.02 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 2.51001.12278.4Red299-588331.9-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

2.02 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 2.51001.12278.4Yellow299-590531.9-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

4.31 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 3.61501.2836176.4Blue299-593077.6-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

4.31 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 3.61501.2836176.4Green299-595677.6-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

4.31 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 3.61501.2836176.4Red299-592177.6-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

4.31 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 3.61501.2836176.4Yellow299-594877.6-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

6.90 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4.62031.352215.6Blue299-5972143.3-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

6.90 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4.62031.352215.6Green299-5999143.3-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

6.90 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4.62031.352215.6Red299-5964143.3-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

6.90 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4.62031.352215.6Yellow299-5981143.3-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

10.81 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4.82501.5268215.6Red299-6006198.8-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

11.95 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4.83001.683215.6Blue299-6057226.2-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

11.95 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4.83001.683215.6Green299-6073226.2-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

11.95 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4.83001.683215.6Red299-6049226.2-40 – 80Nylon 661 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Main body: option Main Body Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support