[Features]
· Can be used for fixing labels or tacks.
[Applications]
· Tac for fixing posters.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TV-130K
Teilenummer |
---|
TV-130K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Features | Application | Mass (g) | Specifications | Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,000 Stk. pro Packung | 5 Arbeitstage | Can be used for fixing labels or tacks. | Tac for fixing posters. | 128 | UL-compliant Product (94V-2) | Nylon 66 | 1 Bag (1000 pcs.) |
Loading...
Product Type | Kabelbinder | Width(mm) | 1.8 | Length(mm) | 143 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Binding Radius(mm) | 35 | Tensile Strength(N) | 49 | Color | Natural |
Trusco Code | 384-2312 | Main body: option | Main Body | Amount Of Content | 1 Bag (1000 pcs.) |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.