Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Snap-Klammer【100 Stk. pro Packung】

Snap-Klammer

[Features]
· Binds easily and strongly just by fitting the gears together and applying force to the knob manually.
· Can also be removed easily, sliding the biting components sideways.
[Applications]
· For binding various wires and cords.
· Indoor use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SHW13
SHW15
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Bindable Diameter
(mm)
Trusco Code Features Application Mass
(g)
Wire diameter
(mm)
Specifications Material Amount Of Content

-

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 11.9~13.5414-6964Binds easily and strongly just by fitting the gears together and applying force to the knob manually. Can also be removed easily sliding the biting components sideways.For binding various wires and cords.1001.8UL-compliant Product (94V-2)Nylon 661 Bag (100 pcs)

-

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 13.5~15.1414-6972Binds easily and strongly just by fitting the gears together and applying force to the knob manually. Can also be removed easily sliding the biting components sideways.For binding various wires and cords.1501.8UL-compliant Product (94V-2)Nylon 661 Bag (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Color White Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 Bag (100 pcs)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support