Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mehrfachhaken, nur Haken

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BH-BG
BH-FK
BH-FLL
BH-FLS
BH-FM
BH-FR
BH-FT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hook Diameter
(mm)
Color Hook Shape Trusco Code Features Application Mass
(g)
Material Amount Of Content

5.04 €

5 Arbeitstage 50GreenUniversal Grip408-9618Because it rotates 360 degrees, it can bundle anything and be hung anywhere. The nylon 66 used has excellent weather resistance and oil resistance. It is possible to combine multiple hooks with different length using a coupling joint.Bundle up pesky cords and easily tidy up storage19Nylon 661 pc.

4.57 €

5 Arbeitstage 30GreenSquare Hook408-9600Because it rotates 360 degrees, it can bundle anything and be hung anywhere. The nylon 66 used has excellent weather resistance and oil resistance. It is possible to combine multiple hooks with different length using a coupling joint.Bundle up pesky cords and easily tidy up storage6Nylon 661 pc.

5.04 €

5 Arbeitstage 30Greenlock hook L408-9642Because it rotates 360 degrees, it can bundle anything and be hung anywhere. The nylon 66 used has excellent weather resistance and oil resistance. It is possible to combine multiple hooks with different length using a coupling joint.Bundle up pesky cords and easily tidy up storage20Nylon 661 pc.

4.38 €

5 Arbeitstage 30Greenlock hook S408-9634Because it rotates 360 degrees, it can bundle anything and be hung anywhere. The nylon 66 used has excellent weather resistance and oil resistance. It is possible to combine multiple hooks with different length using a coupling joint.Bundle up pesky cords and easily tidy up storage10Nylon 661 pc.

4.06 €

5 Arbeitstage 30OrangeRound Hook408-9588Because it rotates 360 degrees, it can bundle anything and be hung anywhere. The nylon 66 used has excellent weather resistance and oil resistance. It is possible to combine multiple hooks with different length using a coupling joint.Bundle up pesky cords and easily tidy up storage10Nylon 661 pc.

4.03 €

5 Arbeitstage 25OrangeRing Hook408-9626Because it rotates 360 degrees, it can bundle anything and be hung anywhere. The nylon 66 used has excellent weather resistance and oil resistance. It is possible to combine multiple hooks with different length using a coupling joint.Bundle up pesky cords and easily tidy up storage5Nylon 661 pc.

4.66 €

5 Arbeitstage 50GreenSingle Tube Hook408-9596Because it rotates 360 degrees, it can bundle anything and be hung anywhere. The nylon 66 used has excellent weather resistance and oil resistance. It is possible to combine multiple hooks with different length using a coupling joint.Bundle up pesky cords and easily tidy up storage18Nylon 661 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sonstige Main body: option Main Body Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support